Фильтр
3D Search
2D Поиск
Цвет
Каталоги
Сравнить
RU
2D Поиск
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Эскизный поиск
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Перетащите файл сюда
или
Выбор файла
Click & Paste
Поддерживаемые форматы файлов:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
DME
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mould Components
Ejector Pins & Sleeves
F4R - Hardened Flat Ejector Pin - DME - Mat. 1.2210 - ISO 8693 (DIN 1530 A) Form FAH
DME
...
Ejector Pins & Sleeves
F4R - Hardened Flat Ejector Pin - DME - Mat. 1.2210 - ISO 8693 (DIN 1530 A) Form FAH
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
F4R3-005-0400
Vertical Mode
Развернуть таблицу
Предпочтительный язык каталога
EN
Reset filters
1/5
Catalog Number
REF
Description
DESC
Thickness T
T [mm]
Width W
W [mm]
Diameter D1
D1 [mm]
Diameter D2
D2 [mm]
Height H
H [mm]
Radius R1
R1 [mm]
Length L
L [mm]
Length L1
L1 [mm]
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
F4R1-504-5160
Flat ejector 4xR hardened 1,5 x 4,5 x 160
1.5
4.5
5.0
10
3
0.3
160
80
F4R1-504-5200
Flat ejector 4xR hardened 1,5 x 4,5 x 200
1.5
4.5
5.0
10
3
0.3
200
100
F4R1-504-5250
Flat ejector 4xR hardened 1,5 x 4,5 x 250
1.5
4.5
5.0
10
3
0.3
250
125
F4R1-504-5315
Flat ejector 4xR hardened 1,5 x 4,5 x 315
1.5
4.5
5.0
10
3
0.3
315
160
F4R1-504-5400
Flat ejector 4xR hardened 1,5 x 4,5 x 400
1.5
4.5
5.0
10
3
0.3
400
200
F4R3-005-0125
Flat ejector 4xR hardened 3,0 x 5,0 x 125
3.0
5.0
6.0
12
5
0.5
125
60
F4R3-005-0160
Flat ejector 4xR hardened 3,0 x 5,0 x 160
3.0
5.0
6.0
12
5
0.5
160
80
F4R3-005-0200
Flat ejector 4xR hardened 3,0 x 5,0 x 200
3.0
5.0
6.0
12
5
0.5
200
100
F4R3-005-0250
Flat ejector 4xR hardened 3,0 x 5,0 x 250
3.0
5.0
6.0
12
5
0.5
250
125
F4R3-005-0315
Flat ejector 4xR hardened 3,0 x 5,0 x 315
3.0
5.0
6.0
12
5
0.5
315
160
F4R3-005-0400
Flat ejector 4xR hardened 3,0 x 5,0 x 400
3.0
5.0
6.0
12
5
0.5
400
200
F4R0-805-5100
Flat ejector 4xR hardened 0,8 x 5,5 x 100
0.8
5.5
6.0
12
5
0.5
100
50
F4R0-805-5125
Flat ejector 4xR hardened 0,8 x 5,5 x 125
0.8
5.5
6.0
12
5
0.5
125
60
F4R0-805-5160
Flat ejector 4xR hardened 0,8 x 5,5 x 160
0.8
5.5
6.0
12
5
0.5
160
80
F4R0-805-5200
Flat ejector 4xR hardened 0,8 x 5,5 x 200
0.8
5.5
6.0
12
5
0.5
200
100
F4R0-805-5250
Flat ejector 4xR hardened 0,8 x 5,5 x 250
0.8
5.5
6.0
12
5
0.5
250
125
F4R0-805-5315
Flat ejector 4xR hardened 0,8 x 5,5 x 315
0.8
5.5
6.0
12
5
0.5
315
160
F4R0-805-5400
Flat ejector 4xR hardened 0,8 x 5,5 x 400
0.8
5.5
6.0
12
5
0.5
400
200
F4R1-005-5080
Flat ejector 4xR hardened 1,0 x 5,5 x 080
1.0
5.5
6.0
12
5
0.5
80
40
Показать сжатый показ (275 продукта)
Информация о детали
Похожие детали
Request for quote (RFQ)
DME
- F4R - Hardened Flat Ejector Pin
Идентификационный номер
F4R3-005-0400
Shorttext
DME - Mat. 1.2210 - ISO 8693 (DIN 1530 A) Form FAH
Последнее изменение
21.11.2025 11:23:29
Единица
Ключевое слово
CAD
Components
EUROPEAN
Ejector pins
LIBRARY
Mould
Sleeves
Классификации
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Standards
DIN-1x-15x-DIN 1530 DIN 1530
ISO-8x-86x-ISO 8693 ISO 8693